Refrigeración con aire ambiental

Ventilador con filtro

Unidad completa de ventiladores para montaje sin herramientas sobre superficies. Disipación del calor del armario a partir del soplado o la aspiración del calor del interior del armario. Caudal de aire de 20 m³/h - 1160 m³/h. Grado de protección estándar hasta IP 54. Ampliable a IP 56. Disponible también con protección EMC o en ejecución EC.

Ventilador con filtro

Ventilador con filtro Blue e+

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Ventilador con filtro

Ventilador con filtro Blue e+ con tecnología EC

La versión energéticamente eficiente con tecnología EC no solo destaca por su novedosa capacidad IoT. El ventilador con filtro Blue e+ también abre la puerta a muchas otras ventajas, desde la eficiencia energética, la...

Ventilador con filtro

Ventilador con filtro Blue e+ EMC

Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Ventilador con filtro

Filtro de salida Blue e+

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Ventilador con filtro

Filtro de salida Blue e+ EMC

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Ventilador con filtro

Ventiladores con filtro TopTherm

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Ventilador con filtro

Ventiladores con filtro TopTherm EMC

Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Ventilador con filtro

Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC

Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la...