Cajas de mando/ Sistemas de brazo soporte/ Sistemas de pie

Sistemas de brazo soporte

Sistemas de brazo soporte CP40/60/120/180 para aplicación en un campo de carga útil estática de 400 a 1.800 N. Posibilidades de combinación con gran variedad de funciones. Protección segura de los cables en todas las aplicaciones. El configurador de sistemas de brazo soporte es la herramienta de planificación perfecta para un equipamiento rápido y seguro del sistema de brazo soporte acorde a su aplicación.

Sistemas de brazo soporte

Sistemas de brazo soporte CP 40, acero

Sistema de brazo soporte CP 40 acero para cargas estáticas de hasta 400 N.

Sistemas de brazo soporte

Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable

Sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N. Alto grado de protección y opción de ajuste integrada.

Sistemas de brazo soporte

Sistema de brazo soporte CP 60

Carga con brazo de 1 m = 600 N. Los sistemas de brazo soporte CP 60 pueden conectarse a los sistemas CP 120 compatibles.

Sistemas de brazo soporte

Sistema de brazo soporte CP 120

Carga con brazo de 1 m = 1.200 N. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas CP 60 compatibles.

Sistemas de brazo soporte

Sistema de brazo soporte CP 180

Carga con brazo de 1m = 1.800 N. Para una conexión vertical con cajas de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte CP 120.

Sistemas de brazo soporte

Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared,...

Sistemas de brazo soporte

Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura

Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura

Sistemas de brazo soporte

Adaptador entre sistemas de brazo soporte

Adaptador para cambio de sistema dentro de un sistema de brazo soporte.

Sistemas de brazo soporte

Adaptadores para paneles de otros fabricantes

Adaptador de montaje para paneles de otros fabricantes a sistemas de brazo soporte de Rittal.

Sistemas de brazo soporte

otros componentes

Otros componentes para sistemas de brazo soporte.