Lista de favoritos

Cajas pequeñas

  • Cajas de policarbonato PK
    Cajas de policarbonato PK

    Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio a elección con tapa gris o transparente. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

    Más

  • Cajas de aluminio fundido GA
    Cajas de aluminio fundido GA

    Robusta caja mural de aluminio fundido, pintada. Grado de protección IP 66. Ideal para aplicación en entornos agresivos. Óptima protección contra la corrosión y fácil equipamiento interior.

    Más

  • Cajas de bornes KL
    Cajas de bornes KL

    Caja mural con tapa de chapa de acero, en ejecuciones con entrada de cables con grado de protección IP 55 y IP 66 sin entrada de cables. Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros. Máxima flexibilidad para la entrada de cables. Segura conexión del conector fusible entre la caja y la cubierta.

    Más

  • E-Box EB
    E-Box EB

    Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180º. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

    Más

  • Cajas Bus BG
    Cajas Bus BG

    Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. A elección con placa de montaje o carriles soporte. Según la ejecución ya dispone de taladros para prensaestopas. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

    Más

+
[X] Cerrar

Required