Lista de favoritos

Armarios para redes TI y servidores

  • TS IT
    TS IT

    La plataforma cumple todas las expectaciones puestas en un moderno rack para redes o servidores. Equipamiento interior sin herramientas, elevada capacidad de carga y gestión del cableado estructural para la aplicación universal como rack para redes o rack para el centro de datos. El equipamiento adecuado para cada concepto climático: puerta transparente cerrada para aplicaciones con servidores con refrigeración LCP basada en medio refrigerante o agua, o puertas con aireación para la climatización de salas.

    Más

  • Armario para cableado para TS IT
    Armario para cableado para TS IT

    Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.

    Más

  • TE 8000
    TE 8000

    El nuevo TE 8000 basado en el modelo de éxito TE 7000 se ha revisado y optimizado desde diferentes puntos. El TE 8000 sin armazón, con un óptimo acceso al nivel de instalación, es el armario básico para las exigencias más habituales en instalación.

    Más

  • Bastidor de distribución
    Bastidor de distribución

    Racks de distribución para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como flujo de aire sin construcciones, gracias a forma constructiva abierta.

    Más

  • TE 7000
    TE 7000

    El modelo básico. Armazón de 19" desmontable para un óptimo acceso e instalación.

    Más

  • DK-TS
    DK-TS

    Armarios para redes y servidores sobre la base TS 8 Capacidad de carga según modelo hasta un máximo de 1000 kg.

    Más

+
[X] Cerrar

Required