Lista de favoritos

Fijación a techo/mural

  • Techos
    Techos

    Incluso en la parte más elevada de la caja o el armario, el producto se adapta a la función prevista y al lugar de ubicación escogido: Tejadillos, chapas de techo para la entrada de cables o la aireación, módulos superiores, ayudas para el transporte y la descompresión

    Más

  • Fijación mural
    Fijación mural

    Soportes de fijación adaptados a cada una de las cajas para un montaje estable de las cajas murales, así como fijaciones adicionales en la zona del techo para armarios de pie.

    Más

  • Uniones de cajas ajustables
    Uniones de cajas ajustables

    Uniones ajustables de cajas o bastidores para cajas de mando, cajas de bornes y armarios compactos

    Más

  • Fijación a postes para KL, EB, BG, AE, KS y cajas murales CS
    Fijación a postes para KL, EB, BG, AE, KS y cajas murales CS

    Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.

    Más

  • Pintura
    Pintura

    Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

    Más

  • Imprimación para la protección contra la corrosión
    Imprimación para la protección contra la corrosión

    La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

    Más

+
[X] Cerrar

Required