Lista de favoritos

Paredes

  • Laterales
    Laterales

    Las caras abiertas de los sistemas de ensamblaje TS, TS IT y TE 8000 pueden cerrarse sin herramientas según las necesidades y manteniendo un elevado grado de protección.

    Más

  • Laterales - accesorios
    Laterales - accesorios

    Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.

    Más

  • Paredes de separación y aislamiento
    Paredes de separación y aislamiento

    Es posible realizar la subdivisión de una fila de armarios en diferentes áreas de función mediante pared de separación o estanca. En combinación con sistemas de cierre también es posible establecer diferentes conceptos de autorización para filas de armarios. Paredes de separación para módulos equipadas con conectores convencionales.

    Más

  • Cubiertas de seccionadores (versión USA), para TS
    Cubiertas de seccionadores (versión USA), para TS

    Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.

    Más

  • Cubierta con puerta para TS
    Cubierta con puerta para TS

    Cubierta con puerta para TS, para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados

    Más

  • Pintura
    Pintura

    Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

    Más

  • Imprimación para la protección contra la corrosión
    Imprimación para la protección contra la corrosión

    La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

    Más

+
[X] Cerrar

Required