Lista de favoritos

Puertas/Cierres

  • Variantes de puerta
    Variantes de puerta

    Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

    Más

  • Configuración frontal modular para TS
    Configuración frontal modular para TS

    Para la separación de diferentes áreas de función en el armario de distribución. Entre la pantalla frontal superior e inferior es posible combinar puertas parciales con o sin ventana. El frontal modular puede montarse al sistema de armarios TS 8 en sustitución de puertas frontales o dorsales.

    Más

  • Ventanas de inspección y paneles de mando
    Ventanas de inspección y paneles de mando

    Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.

    Más

  • Sistemas de cierre
    Sistemas de cierre

    Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

    Más

  • Cubiertas de seccionadores (versión USA), para TS
    Cubiertas de seccionadores (versión USA), para TS

    Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.

    Más

  • Bisagras
    Bisagras

    Según el tipo de aplicación es posible realizar el ángulo de abertura óptimo de la puerta en armarios individuales, combinaciones ensambladas y cajas murales en entornos industriales y de TI

    Más

  • Puerta, interior
    Puerta, interior

    El marco tubular de la puerta de la serie TS 8 lo hace posible: permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos y montaje de instrumentos de indicación y mando. Incluso en las cajas murales AE es posible crear una superficie de montaje adicional mediante perfiles de montaje.

    Más

  • Listón de rotulación
    Listón de rotulación

    Para una configuración individualizada de las indicaciones de campo de la puerta.

    Más

  • Listón de protección contra el polvo
    Listón de protección contra el polvo

    Para la protección del canto superior de la puerta contra suciedad.

    Más

  • Pintura
    Pintura

    Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

    Más

  • Imprimación para la protección contra la corrosión
    Imprimación para la protección contra la corrosión

    La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

    Más

+
[X] Cerrar

Required