Lista de favoritos

Equipamiento interior

  • Placas de montaje
    Placas de montaje

    Placas de montaje como complemento para cajas y armarios cuya unidad de entrega no incluye una placa de montaje. Las placas de montaje parciales para armarios de la plataforma TS 8 crean superficies de montaje adicionales en la anchura o profundidad.

    Más

  • Sistemas de barras
    Sistemas de barras

    Con los sistemas de guías se alcanza cualquier punto dentro del bastidor TS 8. Niveles de montaje adicionales, diferentes funciones como los carriles soporte o las guías perfil en C – equipamiento individual sin límites.

    Más

  • Elementos de fijación
    Elementos de fijación

    Tuercas enjauladas, tornillos y diferentes elementos de montaje para un equipamiento cómodo y eficiente del armario.

    Más

  • Bandejas para aparatos
    Bandejas para aparatos

    Creación de opciones de soporte y apoyo en el bastidor del armario o el nivel de 19". Guías telescópicas y asas complementan la gama de bandejas para aparatos que pueden montarse en gran parte sin herramientas en los racks para redes, racks para servidores, distribuidores murales y armarios industriales.

    Más

  • Luminarias
    Luminarias

    Un armario iluminado de forma óptima aumenta la seguridad de trabajo. Una innovadora técnica de iluminación, un rápido montaje sin herramientas, sensores de movimiento integrados o interruptores de puerta son algunas de las características del sistema de iluminación.

    Más

  • EMC
    EMC

    Los accesorios de sistema permiten aumentar la protección del armario de distribución estándar contra campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Las medidas son la mejora del apantallamiento mediante una óptima compensación de potencial o la conexión de pantallas de cables lo más cerca posible del punto de entrada de los cables.

    Más

  • Equipamiento interior para zonas con riesgo sísmico
    Equipamiento interior para zonas con riesgo sísmico

    TS 8 para zonas de riesgo sísmico 1, 2, 3 y 4 según Bellcore Estos modelos han sido sometidos a pruebas y cumplen los requisitos según Telcordia GR 63-CORE.

    Más

  • Puesta a tierra
    Puesta a tierra

    Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra del marco adaptados a los sistemas de armarios, o sobre guías de puesta a tierra

    Más

+
[X] Cerrar

Required