Lista de favoritos

Guiado de cables

  • Entrada de cables para aberturas de suelo
    Entrada de cables para aberturas de suelo

    Algunas chapas de suelo de los sistemas de armarios TS, SE, CM y del TopPult TP pueden sustituirse por chapas de entrada de cables. Las boquillas de entrada de cables y de paso de conectores proporcionan una alta protección IP y facilitan la instalación.

    Más

  • Placas entrada de cables
    Placas entrada de cables

    Para las escotaduras de las cajas murales o para un montaje libre sobre superficies. Para prensaestopas en ejecuciones métricas o PG. En el distribuidor mural de 19" de la serie EL es posible sustituir la entrada de cables ciega por una entrada de cables con escobilla.

    Más

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable. Protección de alta calidad (IP 68 o IP 69K) para aplicaciones en la industria alimentaria o salas blancas gracias a los prensaestopas HD.

    Más

  • Paso de cables
    Paso de cables

    Diferentes posibilidades de introducción de los conectores preconfeccionados en la caja o el armario: marco de estanqueidad, boquillas escalonadas o paso de conectores y cables.

    Más

  • Introducción y recogida de cables
    Introducción y recogida de cables

    Canaletas para cables para la placa de montaje o adaptadas especialmente al perfil TS 8 vertical, perfiles angulares, perfiles en C para una captación y un guiado adecuados, y tracción de cables. Placas guía de cables, estribos guía de cables, estribos de alineación, fijaciones de cables para un guiado adecuado al sistema de los cables.

    Más

  • Guiado de cables de 19"
    Guiado de cables de 19"

    No importa si se trata de un rack para redes con un nivel de 19" o un rack para redes con dos niveles de 19": la variedad de los accesorios satisface todas las necesidades de guiado de cables lateral, por la parte frontal o posterior del nivel de 19".

    Más

+
[X] Cerrar

Required