Lista de favoritos

Técnica de montaje de 19"

  • Bastidores móviles
    Bastidores móviles

    Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°.

    Más

  • Guías perfil
    Guías perfil

    Guías perfil y marco de montaje para el equipamiento interior con uno o dos niveles de 19" para cajas murales, armarios individuales y todos los armarios ensamblables de la plataforma TS 8.

    Más

  • Juegos de montaje para guías perfil
    Juegos de montaje para guías perfil

    El juego de montaje para las guías perfil y el marco de montaje debe seleccionarse en función del tipo de armario y la anchura.

    Más

  • Accesorios para Data Rack de Rittal
    Accesorios para Data Rack de Rittal

    El bastidor abierto Data Rack puede ampliarse con un segundo nivel de fijación de 19", elementos de profundidad, guías deslizantes y bridas de unión. Ruedas para aplicación móvil como carro para laboratorios o en la técnica de medición.

    Más

  • Guías deslizantes
    Guías deslizantes

    Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados. Las guías deslizantes para cargas pesadas pueden soportar 800 N de carga estática.

    Más

  • Equipamientos en pulgadas
    Equipamientos en pulgadas

    Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".

    Más

  • Paneles ciegos y placas frontales
    Paneles ciegos y placas frontales

    Paneles ciegos para cubrir unidades de altura no utilizadas. En diferentes alturas fabricados en aluminio, chapa de acero y plástico. Para atornillar o para las ejecuciones «toolless fixing» para un montaje rápido sin herramientas.

    Más

  • Patch-panels
    Patch-panels

    Patch-panels con escotaduras para acoplamientos convencionales y conectores de F.O. o de cobre

    Más

  • Cajas de empalme
    Cajas de empalme

    Empalme de los cables de F.O. entrantes y distribución a los patch-panels para diferentes acoplamientos. Guiado de cables con latiguillos preconfeccionados mediante la caja de distribución hacia los patch-panels.

    Más

  • Técnica LSA
    Técnica LSA

    Para la técnica LSA están disponibles bastidores para regletas LSA-Plus o juegos de montaje para bandejas LSA o ángulos de montaje LSA.

    Más

+
[X] Cerrar

Required