Lista de favoritos

Energía

  • Power Distribution Rack
    Power Distribution Rack

    Sistema de armario Power Distribution Rack con guías conductoras de corriente e interruptor principal, preparado para módulos de fusible de 19".

    Más

  • Power Distribution Unit PDU
    Power Distribution Unit PDU

    Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En los racks para servidores TS IT el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U. La gran variedad de funciones de medición y monitorización convierten la PDU en una inversión rentable y segura.

    Más

  • Power System Module PSM
    Power System Module PSM

    Una o dos alimentaciones con una o tres frases, redundancia mediante cambios de la dirección de enchufe de la regleta de enchufes. Medición óptima de tensión, corriente y consumo.

    Más

  • Alimentación de tensión
    Alimentación de tensión

    Regletas de enchufes en diferentes ejecuciones, así com Energy Boxs para la distribución de corriente en el armario.

    Más

  • Sistemas UPS
    Sistemas UPS

    Sistemas UPS Power Modular Concept de Rittal para una alta disponibilidad. Para asegurar cargas críticas, con un elevado nivel de eficiencia del UPS ya en el rango de carga parcial.

    Más

+
[X] Cerrar

Required