Lista de favoritos

Refrigeración con aire ambiental

  • Ventilador con filtro
    Ventilador con filtro

    Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54. También con blindaje CEM.

    Más

  • Ventiladores de techo
    Ventiladores de techo

    Simplemente genial: un sistema y tan sólo una escotadura de montaje para todos los tamaños. Eficiencia óptima, gracias al sofisticado enrutamiento de aire con pérdidas de presión mínimas. Alto grado de protección gracias a la innovadora fijación.

    Más

  • Ventiladores modulares/Turbinas
    Ventiladores modulares/Turbinas

    Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en niveles de fijación en pulgadas. Caudal de aire de 320 - 480 m³/h.

    Más

  • Intercambiador de calor aire/aire
    Intercambiador de calor aire/aire

    Intercambiador de calor con dos circuitos de aire independientes. La diferencia de temperatura entre el circuito interior y exterior determina la potencia de pérdida a disipar.

    Más

+
[X] Cerrar

Required