Lista de favoritos

Acero inoxidable

  • Cajas pequeñas
    Cajas pequeñas

    Caja de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304).

    Más

  • Armarios compactos
    Armarios compactos

    Más

  • Sistemas de armarios
    Sistemas de armarios

    Armarios de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304).

    Más

  • Pupitres compactos Acero inoxidable
    Pupitres compactos Acero inoxidable

    Pupitres compactos de acero inox. 1.4301, (AISI 304), fácil montaje con elevado grado de protección IP 55 en cuatro anchuras diferentes. Sencilla manipulación mediante soporte de tapa autoinsertable. Bombín de cierre intercambiable. Sencilla introducción de cables gracias a las chapas de suelo partidas

    Más

  • Sistemas de armarios para PC Acero inoxidable
    Sistemas de armarios para PC Acero inoxidable

    Sistemas de armarios PC sobre la base SE de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Principio de construcción idéntico al de PC de chapa de acero. Práctica puerta dorsal para facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento. Elevada protección de acceso gracias a los laterales y el techo moldeados, así como al bloqueo interior de la puerta transparente y cajón para teclado con cierre

    Más

  • Cajas de mando
    Cajas de mando

    Cajas de mando y sistemas de brazo soporte de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304).

    Más

  • Sistema de brazo soporte CP 40, acero inox.
    Sistema de brazo soporte CP 40, acero inox.

    Sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N. Alto grado de protección hasta IP69K. Posibilidad de ajuste integrada

    Más

+
[X] Cerrar

Required