Lista de favoritos

Ventiladores de techo

  • Ventilador de techo, chapa de aireación del techo
    Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

    La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP55.

    Más

  • Ventiladores de techo con tecnología EC
    Ventiladores de techo con tecnología EC

    La nueva generación de ventiladores de techo en la variante EC es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP55. A través de la interfaz de control estándar integrada con señal externa es posible poner en marcha el ventilador, así como controlar la velocidad y el funcionamiento.

    Más

  • Ventiladores de techo TopTherm para TS 8
    Ventiladores de techo TopTherm para TS 8

    Los ventiladores de techo para TS encajan perfectamente en las escotaduras TopTherm para refrigeradores de montaje en techo. El montaje puede realizarse también sobre superficies de techo suficientemente grandes.

    Más

  • Ventilador de techo, chapa de aireación del techo
    Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

    Montaje en todas las superficies de techo suficientemente grandes, caudal de aire 360 m3/h.

    Más

+
[X] Cerrar

Required