Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2016
El artículo es sustituido por:
3311270
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
Referencia: SK 3300.270
Elementos de puerta y techo separan la luz caliente y fría en el centro de cálculo. Ello incrementa la eficiencia de la técnica de climatización. Puede utilizarse como separación de pasillo caliente o frío.
- Referencia:
- SK 3300.270
- Ejecución
- Elemento de techo Inicio/Final
- Descripción producto
- Elemento de puerta con ventana y puerta deslizante. Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz. Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad. El ancho del pasillo es de 1200 mm.
- Ventajas
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
- Rápido retorno de la inversión
- Aplicación
- Según la aplicación puede utilizarse el cubo para pasillo de aire frío con sistema de climatización de precisión o el LCP Inline como cerramiento para pasillo de aire caliente o frío
- Funcionamiento
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Profundidad: 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 25 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177617414
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102