- Referencia:
- VX 8100.731
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
- Ventajas
- Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- En especial para el guiado de cables en el zócalo VX de acero inoxidable, así como para el montaje de soportes de barras (acero inoxidable no magnetizable)
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- En chasis de sistema idénticos entre sí
- En el sistema de zócalo VX de acero inoxidable, en anchura y profundidad en combinación con el soporte de montaje para zócalo
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
Adecuado para ancho/profundidad: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0,78 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Chasis de sistema VX 23 x 89 mm para An./Pr.: 500 mm, acero inoxidable, 1.4301