Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 16 ene. 2020
El artículo es sustituido por:
8640045
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Referencia: VX 8620.045
Las pantallas se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.
- Referencia:
- VX 8620.045
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 1.000 mm
- Peso/UE
- 5,58 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177926998
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 1000 mm, chapa de acero
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA