- Referencia:
- VX 8620.071
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 500 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Peso/UE
- 2,2 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922389
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 500 mm, acero inoxidable, 1.4301