Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 mar. 2024
El artículo es sustituido por:
8660093
Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX
Referencia: VX 8620.093
Las pantallas de 100 mm de altura se introducen en el zócalo en la anchura o la profundidad para la entrada de cables. Las pantallas pueden montarse también en el zócalo de 200 mm y combinarse con otras pantallas de 100 mm de altura.
- Referencia:
- VX 8620.093
- Descripción producto
- Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La simetría perfecta del sistema de zócalo VX permite el montaje de las pantallas con escobilla a elección delante, detrás o en el lateral de la cantonera.
- Material
- Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TX CableNet
Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/UE
- 1,76 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922464
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Pantalla de zócalo VX con escobilla, para ancho/profundidad 800 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA