Soporte de aparellaje sin sistema de contacto

Referencia: SV 9635.390

Para ampliar las posibilidades de fijación sobre la placa cuando se usa aparellaje eléctrico ancho.

Referencia:
SV 9635.390
Funcionamiento
Para ampliar las posibilidades de fijación sobre la placa cuando se usa aparellaje eléctrico ancho
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 34,5 mm
Tipo carril soporte
fijo
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso/UE
0,312 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Soporte de aparellaje sin sistem de contacto, An:18 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general