- Referencia:
- SV 9635.640
- Descripción producto
- Para la fijación de combinaciones de conmutadores inversores de 90 mm de ancho.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 1 juego se compone de 1 módulo de ampliación, 2 módulos de extensión y 3 pins de conexión
1 juego ≙ 1 pza.
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 80 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,288 kg
- Código arancelario
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Para la fijación de combinaciones de conmutadores inversores de 90 mm de ancho.