Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 ene. 2016
Recomendación de producto alternativo:
7030088
- Referencia:
- DK 7030.070
- Ejecución
- Para PU, PU Compact, unidades de mando, CMC III CAN-Bus Unit y la fuente de alimentación CMC III.
- Descripción producto
- La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc.. La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.
- Ventajas
- Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
- Aplicación
- Alojamiento de componentes CMC III.
- Funcionamiento
- CMC III Unidad de Proceso
- CMC III Unidad de Proceso Compact
- Unidad de mando CMC III
- Unidad inalámbrica CMC III
- Fuente de alimentación CMC III
- Unidad CMC III LTE
- Módulo de abertura automática de puertas CMC III
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, cromatada
- Unidad de envase
- Incl. cubierta ciega.
- Nº de troqueles
- 3
- Posibilidades de montaje
- Nivel de 482,6 mm (19")
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 141 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,02 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC III Unidad de montaje 1 UA 1 .
- Fichas técnicas
- Visio Shapes