Unidades de refrigeración Blue e+ S

Máxima eficiencia energética para la refrigeración de su armario

La solución de unidad de refrigeración más eficiente del mundo de Rittal puede ayudar a reducir la huella de carbono de tus máquinas e instalaciones. Nuestra familia de productos Blue e+ ofrece soluciones para todas las aplicaciones y requisitos.

¿Cómo logran reducir de manera permanente los refrigeradores Blue e+ S tus emisiones de carbono?

  • Porque Blue e+ es el refrigerador más eficiente del mundo gracias a su ahorro de energía medio del 75 %.
  • Nuevo: el refrigerador Blue e+ S con la categoría de rendimiento 750 W completa ahora la familia de productos (300 - 1000 W) y combina todos los beneficios de la tecnología de innovación y su nuevo refrigerante reduce la calificación del potencial de calentamiento global en un 56 %.
  • Las unidades Blue e+ garantizan una vida útil más larga para los componentes instalados, la aplicabilidad mundial y las capacidades de la industria 4.0.
  • Obtén más información sobre la tecnología Blue e+ aquí.

Descubre las soluciones innovadoras disponibles con la tecnología Blue e+ S.

Déjate inspirar por las nuevas unidades de refrigeración “Blue e+ S” en categorías de potencia más bajas de 300 a 1000 W, con un diseño completamente nuevo, funciones inteligentes ampliadas y procesos aún más rápidos, gracias al concepto de servicio inteligente.

Sé más sostenible con Rittal.

La sostenibilidad es crucial: las unidades de refrigeración Blue e+ S ayudan a proteger el medio ambiente y te ahorran dinero.

  • Alta eficiencia energética : La tecnología híbrida garantiza un ahorro energético medio del 75%
  • Uso sostenible de los recursos : los componentes de velocidad controlada garantizan una refrigeración óptima y específica que ayuda a prolongar la vida útil de los componentes de la carcasa
  • Más respetuoso con el medio ambiente : el refrigerante R-513A tiene un GWP un 56 % más bajo

Sé más rápido con Rittal:

El tiempo es una variable crítica para todas las empresas: las unidades de refrigeración Blue e+ S pueden ahorrar tiempo con ingeniería, planificación, pedidos y manipulación.

Mayor flexibilidad en todos los niveles:

  • Ingeniería más flexible , porque todos los datos están disponibles en el Eplan Data Portal.
  • Planificación y pedidos más flexibles , configurando la carcasa y la refrigeración en RiPanel .
  • Manipulación más flexible , porque el número de serie está impreso en el embalaje, por lo que ya no es necesario desembalar el producto para encontrar el número de serie.
  • Cálculo más flexible de la climatización requerida con el paquete de software Therm.
  • Más flexible con capacidad de uso global y capacidades multivoltaje únicas y aprobaciones específicas de cada país (listado cUL, cULus FTTA, CE y EAC).

Diseña procesos a prueba de fallos con Rittal:

En cada etapa de la cadena de valor, la confiabilidad es clave. Las unidades de refrigeración Blue e+ S ofrecen la máxima fiabilidad, un mantenimiento reducido y una usabilidad rápida.

  • Más fiabilidad : Evaporación de condensado integrada de serie con unidades de refrigeración de 300 W o más.
  • Seguridad mejorada contra fallas : evita el tiempo de inactividad de la máquina con la identificación inmediata del estado del dispositivo a través de fibras ópticas LED, incluso a distancia (amarillo = error no crítico; rojo = error grave).
  • Mayor protección contra las influencias externas : un sello de espuma garantiza el alto grado de protección de IP 55.
  • Más confianza en la planificación : disponibilidad fiable y plazos de entrega cortos para productos y repuestos en todo el mundo (productos estándar de fábrica).
  • Fiabilidad mejorada : seguro de usar dentro del rango de temperatura de -20 a +60 °C.

Reduce tu carga de trabajo con Rittal.

Concéntrate en lo que es realmente importante: la planificación, el funcionamiento y el montaje son más fáciles con las unidades de refrigeración Blue e+ S.

  • Fácil de operar : operación intuitiva a través de interfaces inteligentes (NFC para aplicaciones, conexión USB para actualizaciones de software y servicios, pantalla)
  • Fácil de mantener : reduce el trabajo de mantenimiento con fácil acceso para el servicio y reemplazo sencillo de componentes.
  • Fácil de planificar : planificación simplificada gracias a los recortes de montaje cuadrados uniformes para todos los tipos de instalación (montaje externo o montaje interno completo).
  • Fácil de diseñar : parametrización y selección óptimas con herramientas útiles como nuestro software Therm , la aplicación Scan & Service y Quick Finder.
  • Fácil de montar : manipulación optimizada y montaje que ahorra tiempo con nuestras prácticas herramientas

Rittal te ayuda a crear valor con soluciones digitales

Agrega valor pensando de manera holística: las unidades de enfriamiento Blue e+ S ayudan a que tus procesos funcionen aún mejor con aplicaciones y servicios inteligentes.

1. Servicio inteligente

La verificación automatizada en tiempo real de las unidades de refrigeración Blue e+ garantiza una solución de problemas rápida y eficiente:

  • Aumenta la disponibilidad de la máquina.
  • Aumenta la eficiencia del servicio y reduzca los costos de servicio con el mantenimiento basado en la demanda.
  • Análisis rápido de problemas y resolución de problemas con diagnóstico remoto.

Saber más

2. Aplicación de escaneo y servicio

Conecta tu teléfono inteligente a la unidad de refrigeración a través de NFC para transmitir datos y parámetros del dispositivo, o escanea el código QR para ver toda la información relevante del producto de un vistazo:

  • Rápida parametrización y puesta en marcha de tus unidades de refrigeración.
  • Trabajo eficiente en el tiempo con Fast-Copy (copiar configuraciones 1:1 a otras unidades de refrigeración).
  • Preparar y enviar mensajes de servicio.
  • Generar y enviar listas de deseos de accesorios y recambios.
  • Ver toda la información del producto de un vistazo.
  • Administrar productos escaneados.

Obtén más información en estos útiles videos instructivos:

Reduce tu carga de trabajo con Rittal.

 

Concéntrate en lo que es realmente importante. Concéntrate en lo esencial. Recupera todos los datos completos en cualquier momento con la aplicación Rittal Scan and Service y optimiza los procesos de entrega según Tus necesidades.

Tus ventajas:

  • Proceso de envío simplificado gracias al número de serie en el embalaje
  • Fecha de producción impresa en formato MMAADD
  • Ganas tiempo porque ya no es necesario hacer y deshacer las maletas
  • Acceso directo a todos los datos del producto a través de Rittal Scan & Service App
  • Disponibilidad rápida y completa de todos los datos: procesamiento rápido y disponibilidad óptima de datos

Rittal te ayuda a crear valor con soluciones digitales.

En cada etapa de la cadena de valor, la confiabilidad es clave. Las unidades de refrigeración Blue e+ S ofrecen la máxima fiabilidad, un mantenimiento reducido y una usabilidad rápida.

Tus ventajas:

  • Operación simple y fácil de usar.
  • Transferencia de la configuración de la unidad a unidades de refrigeración adicionales con la función de copia rápida.
  • Ahorra tiempo al transferir configuraciones a múltiples unidades.

Diseña procesos a prueba de fallos con Rittal.

En cada etapa de la cadena de valor, la confiabilidad es clave. Las unidades de refrigeración Blue e+ S ofrecen la máxima fiabilidad, un mantenimiento reducido y una usabilidad rápida.

Tus ventajas:

  • Operación simple y fácil de usar.
  • Transferencia de la configuración de la unidad a unidades de refrigeración adicionales con la función de copia rápida.
  • Ahorra tiempo al transferir configuraciones a múltiples unidades.

Sé más rápido con Rittal.

El tiempo es una variable crítica para todas las empresas: las unidades de refrigeración Blue e+ S pueden ahorrar tiempo con ingeniería, planificación, pedidos y manipulación.

Tus ventajas:

  • Rápido y fácil de montar sin instrucciones.
  • Reducción del tiempo de montaje gracias al sello de espuma.
  • Montaje seguro por una sola persona gracias a la ayuda de fijación.

Sé más sostenible con Rittal.

La acción sostenible es inevitable.

Tus ventajas:

  • Solución rápida de problemas en caso de mantenimiento.
  • Documentación directa de mantenimiento.
  • Reemplazo fácil de la estera filtrante.
  • Ahorrar tiempo.
  • Evita averías.

¡Contáctanos!

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder a todas tus preguntas relacionadas con la tecnología de refrigeración Blue e+ S y Blue e+ .