Filtros plisados

Es hora de cambiar el filtro

¿Todavía utilizas filtros convencionales de fibra cortada en tus ventiladores y filtros? Entonces quizás sea el momento de pensar en hacer un cambio – incluso si la fibra cortada está como nueva. Ahora ofrecemos filtros con una característica clave que los diferencia de los filtros de fibra cortada estándar: ¡Los pliegues!

Por qué los filtros plisados son mejores que los filtros estándar de fibra cortada:

La superficie filtrante es 6 veces mayor

A modo de comparación, un filtro estándar de fibra cortada tiene una superficie de 299  cm². En cambio, un filtro plisado del mismo tamaño tiene una superficie de 1.785  cm², es decir, seis veces más. En la práctica, esto significa que hay menos resistencia a la presión. Además, el caudal medio de aire del ventilador es un 40 % superior, lo que significa que puede disipar más rápidamente el calor residual de la carcasa. Esto ahorra electricidad y prolonga la vida útil del ventilador.

Los microporos filtran hasta el polvo más fino

El polvo es el enemigo natural de los componentes eléctricos y electrónicos. El material y la construcción de nuestros filtros plisados están diseñados de tal forma que filtran incluso las partículas de polvo más pequeñas. La partícula más pequeña que se puede filtrar mide sólo 0,3 micrómetros. Esto es más pequeño que algunos virus. En la práctica, esto significa que penetra mucho menos polvo en la carcasa y que el funcionamiento a prueba de fallos de los componentes aumenta considerablemente.

Los pliegues almacenan más polvo

Imagen de la izquierda: Filtro de fibra cortada sucio del actual | Imagen de la derecha: Nuevo filtro plisado polvoriento

La gran superficie proporciona al filtro plegado una capacidad de almacenamiento significativamente mayor. En la práctica, esto significa que los intervalos de mantenimiento se amplían, lo que también ahorra costes. Además’s , nuestros filtros plegados garantizan protección IP54 o IP55 (cuando el filtro plisado se utiliza con una estera absorbente).

Tu calculadora personal de eficiencia

¿Te gustaría saber exactamente cómo ahorran dinero nuestros nuevos filtros plisados? No te preocupes. Simplemente introduce a continuación los parámetros de tus unidades de ventilador y filtro. A continuación, nuestra calculadora te dirá a cuánto ascienden sus costes actuales de energía y mantenimiento y cuánto podría ahorrar si cambiaras a los filtros plisados, incluso en relación con tu huella de carbono.

Estamos aquí para ayudarte.

Si tienes alguna pregunta o te gustaría hablar con tu agente local, utiliza una de nuestras muchas opciones de contacto, como nuestro formulario de contacto.