Tuotekuvaus: | Liimataan pinnoille. |
---|---|
Materiaali: | Polystyreeni itseliimautuvalla kiinnitysteipillä Halogeeniton |
Väri: | Värisävy RAL 7035 |
Sisäkorkeus: | 254 mm |
Sisäleveys: | 228 mm |
Sisäsyvyys: | 17 mm |
Sopii paperikoolle: | DIN A4 pysty |
Pakkausyksikkö: | 1 kpl |
Paino/VE: | 0.136 kg |
Tullitariffinimike: | 39269097 |
EAN: | 4028177025912 |
ETIM 7.0: | EC000317 |
ECLASS 8.0: | 27189267 |
Tuotekuvaus: | Kaaviotasku DIN A4 polystyrol |
EPLAN Data Portal |
---|