- Référence:
- SZ 4138.140
- Modèle
- sans interrupteur de porte
- Composition de la livraison
- Lampe standard
Agent lumineux
Matériel de fixation inclus
- Puissance nominale
- 14 W
- Ballast
- Antiparasite magnétique monté en amont
- Possibilités de raccordement
- Interrupteur de porte
- Alimentation via connecteurs
- Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
- Agent lumineux
- Tube fluorescent, socle G13
- Classe de protection
- I (conducteur de protection)
- Interrupteur (type)
- Intégré, Marche / Arrêt / Fonction interrupteur de porte
- Type de montage des lampes
- A visser
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 500 V CC/1 s
- Possibilités de montage
- Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
- Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
- AE, CM, TP, avec équerre universelle
- AE, avec rail pour équipement intérieur
- Dimensions
- Largeur: 452 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...45 °C
- Prises
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Modèle de prise
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,481 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177092259
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
-
Eclairage standard-14W-230V