- Référence:
- DK 7109.200
- Description produit
- Lampe prête à être raccordée, à fixer sur les montants 19˝. Les trous de fixation oblongs permettent également la fixation dans les perforations au pas de 25 mm.
- Matériau
- Aluminium, anodisé
Plastique
- Composition de la livraison
- Lampe 1 U
Agent lumineux
Câble de raccordement avec fiche Schuko
Matériel de fixation inclus
- Puissance nominale
- 8 W
- Longueur du câble de raccordement
- 2,5 m
- Possibilités de raccordement
- Câble de raccordement intégré avec fiche Schuko
- Agent lumineux
- Tube fluorescent
- Interrupteur (type)
- Intégré, Marche/Arrêt
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 500 V CC/1 s
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,193 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
-
Éclairage 19" 1U, 8W, 230V