Refroidissement par air

Ventilateurs de toit

Ventilateur pour l'évacuation de la chaleur de l'armoire électrique via le toit. Solution passive et débit d'air de 500 m³/h – 1069 m³/h. Une même conception et une seule découpe de montage quel que soit le modèle. Efficacité maximale grâce à une circulation d'air particulièrement étudiée qui engendre très peu de pertes de charge. Degré de protection élevé grâce à un système de fixation innovant. Également disponible en modèle EC.

Ventilateurs de toit

Ventilateurs de toit, aération de toit

La nouvelle génération de ventilateurs de toit est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très...

Ventilateurs de toit

Ventilateurs de toit avec moteur EC

La nouvelle génération de ventilateurs de toit à moteur EC est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de...