Climatiseurs Blue e+ S

Un rendement énergétique maximal pour refroidir vos armoires électriques

Les climatiseurs très basse consommation Rittal contribuent à réduire l'empreinte carbone de vos machines et installations quelles que soient vos exigences ou vos applications.

Comment les climatiseurs Blue e+ S peuvent réduire votre empreinte carbone ?

  • Les climatiseurs Blue e+ sont les climatiseurs les plus efficaces du monde et génèrent en moyenne 75% d'économies d'énergie.
  • Rittal élargit sa gamme et propose dorénavant des climatiseurs Blue e+ de puissance frigorifique 300W, 500W et 1000W. Ils intègrent tous les avantages de la nouvelle technologie hybride tout en fonctionnant avec un nouveau fluide frigorigène dont le pouvoir de réchauffement planétaire est 56% inférieur à ceux habituellement utilisés.
  • Les climatiseurs Blue e+, grâce à un Inverter, disposent d'une longévité accrue de leurs composants mais aussi garantissent aussi une durée de vie plus longue des composants intégrés dans l'armoire électrique. Ils peuvent être installés partout dans le monde et permettent à leurs exploitants de se projeter vers l'Industrie 4.0.
  • Découvrez la technologie Blue e+ en détail.

Découvrez les innovations que la technologie Blue e+ peut vous apporter.

Les nouveaux climatiseurs Blue e+ S de puissance frigorifique 300W, 500W et 1000W disposent d'un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités intelligentes.

Réduisez votre empreinte carbone avec Rittal.

Le développement durable est crucial – les climatiseurs Blue e+ S contribuent à protéger l'environnement tout en vous faisant économiser de l'argent.

  • Haut rendement: un moteur hybride garantit des économies d'énergie de 75% en moyenne
  • Exploitation durable des ressources: des composants à vitesse régulée délivrent juste la puissance frigorifique nécessaire limitant ainsi les amplitudes de température au sein de l'armoire électrique ce qui permet de rallonger la durée de vie des composants qu'elle intègre.
  • Plus écologique: fluide frigorigène R-513A au pouvoir de réchauffement planétaire de 56% inférieur au fluide frigorigène R-134A habituellement utilisé

Soyez plus rapide avec Rittal:

Le temps est une variable primordiale pour beaucoup d'entreprises – les climatiseurs Blue e+ S vous font gagner du temps au niveau de vos études, votre passation de commande et de votre logistique.

Plus de flexibilité à tous les niveaux:

  • Plus de flexibilité dans les études,car toutes les données sont disponibles dans le Eplan Data Portal.
  • Plus de flexibilité dans la configuration et la passation de commande, en configurant l'armoire électrique et le climatiseur avec le configurateur RiPanel.
  • Plus de flexibilité dans la logistique, car le numéro de série du climatiseur est imprimé sur son emballage; plus besoin de le déballer pour connaitre son numéro de série.
  • Plus de flexibilité dans la définition de l'appareil de climatisation approprié avec le logiciel Therm.
  • Plus de flexibilité avec une utilisation possible dans tous les pays du monde grâce à la capacité multi-tensions et les nombreuses homologations internationales (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC).

Concevoir des processus à sécurité intégrée avec Rittal:

A chaque étape de la chaîne créatrice de valeurs, la fiabilité est le maître-mot. Les climatiseurs Blue e+ S offrent une fiabilité maximale, une maintenance réduite et une mise en œuvre rapide.

  • Plus de fiabilité: un évaporateur automatique de condensats intégré d'origine pour tous les climatiseurs développant une puissance frigorifique minimale de 300W
  • Meilleure réactivité en cas de problème: évitez les arrêts de production en identifiant immédiatement, et même de loin, l'état de fonctionnement du climatiseur grâce à un faisceau lumineux de couleur (jaune = défaut mineur ; rouge = défaut majeur) éclairant la face avant du climatiseur.
  • Une meilleure protection contre les influences extérieures: un joint en mousse garantit l'indice de protection IP55 de l'armoire électrique.
  • Plus de confiance dans l'approvisionnement: une disponibilité sur stock et des délais de livraison courts partout dans le monde que ce soit pour les produits ou les pièces détachées.
  • Une capacité d'utilisation élargie: implantation possible dans une plage de températures ambiantes comprise entre -20°C et +60°C.

Réduisez votre charge de travail avec Rittal.

Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important; les études, l'installation et l'exploitation sont plus faciles avec les climatiseurs Blue e+ S.

  • Facile à utiliser : utilisation intuitive à l'aide d'interfaces intelligentes (application fonctionnant avec un smartphone et la technologie NFC, connexion USB pour les mises à jour de logiciel, afficheur)
  • Facile à entretenir: travaux de maintenance réduits à leur maximum car l'accès aux composants du climatiseur est direct et simple.
  • Facile à programmer: ingénierie fluide et simple grâce aux découpes de montage identiques quelle que soit la position de montage du climatiseur (montage en saillie ou en intégration totale)
  • Facile à concevoir: sélection du climatiseur correspondant à vos besoins à l'aide d'outils pertinents comme le logiciel Therm, l'application Scan & Service et le sélectionneur Quick Finder
  • Facile à monter: manutention optimisée et montage rapide avec nos outils pratiques

Rittal vous aide à créer de la valeur ajoutée avec des solutions numériques

Ajoutez de la valeur en pensant rationnellement - Les climatiseurs Blue e+ S aident vos processus à fonctionner de manière encore plus fluide grâce aux applications et services intelligents.

Application Scan & Service

Connectez votre smartphone à votre climatiseur par NFC pour avoir accès à ses données et ses paramètres ou scannez son code QR pour lire toutes les informations importantes le concernant en un clin d'œil :

  • Mise en service et paramétrage rapides de vos climatiseurs
  • Gain de temps avec la fonction de copie rapide (copie à l'identique des réglages d'un climatiseur sur d'autres climatiseurs)
  • Préparez et envoyez des messages de maintenance
  • Créez et envoyez des listes d'accessoires et de pièces détachées
  • Visualisez en un clin d'œil toutes les informations produit souhaitée
  • Gérez les climatiseurs scannés

Learn more in these helpful how-to videos:

Reduce your workload with Rittal.

Focus on what's truly important – Focus on the essentials - Retrieve all data in full at any time with the Rittal Scan and Service app and optimize delivery processes to your needs.

Your advantages:

  • Simplified shipping process due to serial number on the packaging
  • Production date printed in MMYYDD format
  • You gain time as packing and unpacking is no longer necessary
  • Direct access to all product data via Rittal Scan & Service App
  • Fast and complete availability of all data - Fast processing and optimum data availability

Rittal helps you create value with digital solutions.

Add value by thinking holistically – Blue e+ S cooling units help your processes to run even more smoothly with smart apps & services.

Your advantages:

  • Quick contact via Rittal Scan & Service App
  • Direct access to error messages
  • Simple and targeted troubleshooting by Rittal Service sichergestellt
  • Warranty extension
  • Lifetime and reliability of the cooling units ensured

Design fail-safe processes with Rittal.

At every stage in the value chain, reliability is key. Blue e+ S cooling units offer maximum reliability, reduced maintenance and rapid usability.

Your advantages:

  • Simple, user-friendly operation
  • Transfer of unit settings to additional cooling units with the fast copy function
  • Saves time by transferring settings to multiple units

Become faster with Rittal.

Time is a critical variable for every company – Blue e+ S cooling units can save time with engineering, planning, ordering and handling.

Your advantages:

  • Quick and easy to assemble without instructions
  • Reduced assembly time due to foamed seal
  • Safe one-man assembly due to fixing aid

Become more sustainable with Rittal.

Sustainable action is inevitable.

Your advantages:

  • Quick troubleshooting in case of maintenance
  • Direct documentation of maintenance
  • Easy filter mat replacement
  • Time saving
  • Avoid breakdowns

L'expérience Blue e+ S en action

Venez nous visiter sur un salon auquel nous participons et découvrez-en encore plus sur nos climatiseurs les plus efficaces du monde !

Date Salon Ville
06. – 09.09.22 SMM Hamburg, D
27. – 30.09.22 Wind Energy Hamburg, D
08. – 10.11.22 SPS Nürnberg, D

Nous sommes à votre service.

Si vous avez la moindre question, adressez-vous à nous. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre au sujet dede nos climatiseurs Blue e+ et Blue e+ S.

Demandez à être recontacté en complétant le formulaire de mise en contact