Discontinued article.
Information on the discontinued articles
A termék kifutásának ideje: 31.01.2017
A terméket felváltó cikk: 2500210
LED rendszer-világítótest
A terméket felváltó cikk: 2500210
LED rendszer-világítótest
Bezár
A termékről részletesen
PDF erről az oldalról+ Product description
Kivitel: | ajtókapcsoló nélkül |
---|---|
Egységcsomag: |
Standard világítótest Égő Rögzítési segédanyagokkal együtt |
Névleges teljesítmény: | 30 W |
Ballast: | Mágneses előtét |
Csatlakozási lehetőségek: |
Ajtóhelyzet-kapcsoló Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez) |
Égő: | Fénycső, G13 lábazat |
Védelmi osztály: | I (földelővezeték) |
Kapcsoló (típus): | integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem |
Világítótest szerelési mód: | Csavarozás |
Rated impulse withstand voltage, phase to earth: | 1500 V AC |
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága: | 1000 V AC |
Névleges szigetelési feszültség: | 500 V DC/1 s |
Beépítési lehetőségek: |
Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: univerzális szögidommal AE: sínnel a belső kiépítéshez |
Méret: |
Szélesség: 987 mm Magasság: 117 mm Mélység: 50 mm |
Üzemi hőmérséklettartomány: | -15 °C...45 °C |
Dugaszolóaljzatok: | D, Schuko (F típus, CEE 7/4) |
Tárolási hőmérséklettartomány: | -20 °C...70 °C |
Névleges üzemi feszültség: | 230 V, 1~, 50 Hz |
Csatlakozóaljzat verzió: | D, Schuko (F típus, CEE 7/4) |
Csomagolási egység: | 1 db |
Tömeg/cs. e.: | 3 kg |
Vámtarifaszám: | 94054990 |
EAN: | 4028177092297 |
ETIM 7.0: | EC000321 |
ECLASS 8.0: | 27189241 |
Termékleírás: | SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz |
+ Approvals
Declerations: |
Megfelelőségi nyilatkozat:
DE, EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Leírás:
DE, EN, ES, FR, IT, NL, SV
|
---|