Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66



Gehuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.

1,5 mm. Aus einem Stck gekantet und geschweit, mit

umlaufender Schutzrinne an der Trffnung. Tren: 1,5

bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit

eingeschumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130

ffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Zubehr:

Verschlusysteme, Erdungsbnder, Schaltplantaschen

Trarretierung, Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen,

Sichtfenster, Tableaus Oberflchenausfhrung:

Strichschliff Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl   AE 1004010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
