Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl



Schutzart IP 66

Gehuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.

1,5 mm. Aus einem Stck gekantet und geschweit, mit

umlaufender Schutzrinne an der Trffnung.

Tren: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit

eingeschumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130

ffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Zubehr: Verschlusysteme, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen Trarretierung, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus

Oberflchenausfhrung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 600 x 760 x 210 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl   AE 1012010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
