Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kompakt-Schrank)


Schaltschrank (Kompakt-Schrank)



nach Schutzart IP 55

Gehuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus

1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stck

gekantet und geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an

der Trffnung, Rckwand mit gesenkten Bohrungen fr

Wandbefestigungshalter. Gehuseboden mit

Stahlblechflanschplatten.

Tren: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschumter Dichtung, beidseitig senkrechten

Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei

eintrigen Gehusen wechselbar von Rechts- auf

Linksscharnierung, 130 ffnungswinkel nach VDI

(nachrstbar auf 180), Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,

auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehr: Verschlueinstze, Wandbefestigungshalter,

Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, Trarretierung, Sichtfenster,

Tableaus, Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, (nur bei 600 mm

breiten Schrnken), Regendach, 180 Scharnier

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt,

entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,

Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 1400 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank)   AE 1114500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
