Ausschreibungstext fr Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig,


Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig,





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgefhrt und

Produktionszeiten maximiert werden knnen. Die Gefahr

der Kreuzkontamination, z. B. durch das

Bedienpersonal der Anlage, wird gegenber

herkmmlichen Konstruktionen auf ein Minimum

reduziert.



Gehuse   gekantet und geschweit. Ohne zustzliche

Spalte und Totrume integriertes Schrgdach, nach

vorn um 30  geneigt, gut einsehbar. Dies

gewhrleistet, dass Flssigkeiten, Reinigungs- und

Desinfektionsmittel sicher ablaufen knnen und

verhindert wirkungsvoll das Abstellen von

Gegenstnden. Eine im Dach integrierte Tropfkante

schtzt den oberen Bereich der Trdichtung, lsst

je-doch einen so groen Abstand zur Troberkante,

dass eine Reinigung und Desinfektion sicher mglich

ist.



Tr mit umlaufend um 10  geneigten Umkantungen,

damit Flssigkeiten, Reinigungs- und

Des-infektionsmittel sicher ablaufen knnen.

Transchlag rechts, auf links wechselbar. Scharnie-re

innerhalb der Trdichtung, damit hygienekritische

Ablagerungen ausgeschlossen sind. Trffnungswinkel

ca. 130 .



Verschluss ausgefhrt als Vorreiber, Anzahl: 2 Stck.

Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte,

damit eine leichte Reinigung und Desinfektion mglich

ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu ffnen.



Dichtung mit einem spaltfreien bergang zwischen Tr

und Gehuse, frei von Hinterschnitten und Totrumen.

Dies gewhrleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schdlicher Mikroorganismen. Material:

Silikon mit einer hheren Bestndigkeit gegenber

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flssigkeiten. Einfrbung: blau, somit als

Fremdkrper nach evtl. Beschdigungen klar von

Lebensmitteln zu unterscheiden und besser

identifizierbar. Die Dichtung ist auswechselbar

ausgefhrt, damit ein schneller und kostengnstiger

Austausch nach Beschdigungen mglich ist.



Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Abmessung:

B x H 334 x 570 mm.



Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberflche rundum komplett geschlossen, somit

prventive Vermeidung eines Hygienerisikos durch

un-ntig nachtrglich installierte Abdichtungen.

Gehuse und Tr mit Strichschliff Korn 400,

O-berflchen-Rautiefe RA < 0,8 m.



Schutzart IP 66 nach EN 60 529



Konformitten .,,Alle Dichtungen konform zu

FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 .,,CE



Zertifikate BG-Prfbescheinigung (BG-PRFZERT,

Hygiene geprft) gem Hygieneanforderungen aus: .,,

GS-NG 2: Prfgrundstze fr Nahrungsmittelmaschinen

10/99 .,,GS-NG 5 bergreifende Prfgrundstze fr

Hygieneanforderungen 04/95 .,,Hygieneanforderungen an

Nahrungsmittelmaschinen aus dem Gerte- und

Produktsi-cherheitsgesetz (speziell

Maschinenverordnung 9. GPSGV) .,,DIN EN 1672-2 :

2005-07



Abmessungen Breite: 390 mm Hhe vorn: 650 mm Hhe

hinten: 769 mm Tiefe: 210 mm



Lieferumfang  Gehuse im oben beschriebenen Umfang,

Montageanleitung



Erhltliches Zubehr Um einen hygienegerechten Aufbau

zu erreichen, wird empfohlen, hygienegerecht

gestaltetes Zubehr einzusetzen, dies gilt

insbesondere fr Aufhngung mit Wandabstand,

Aufstellung und Kabeleinfhrung.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig,   HD 1308600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
