Ausschreibungstext fr Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig


Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgefhrt und

Produktionszeiten maximiert werden knnen. Die Gefahr

der Kreuzkontamination, z. B. durch das

Bedienpersonal der Anlage, wird gegenber

herkmmlichen Konstruktionen auf ein Minimum

reduziert.



Gehuse

gekantet und geschweit. Ohne zustzliche Spalte und

Totrume integriertes Schrgdach, nach vorn um 30 

geneigt, gut einsehbar. Dies gewhrleistet, dass

Flssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

sicher ablaufen knnen und verhindert wirkungsvoll

das Abstellen von Gegenstnden.

Eine im Dach integrierte Tropfkante schtzt den

oberen Bereich der Trdichtung, lsst jedoch einen

so groen Abstand zur Troberkante, dass eine

Reinigung und Desinfektion sicher mglich ist.



Tr

mit umlaufend um 10  geneigten Umkantungen, damit

Flssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

sicher ablaufen knnen. Transchlag rechts, auf links

wechselbar. Scharniere innerhalb der Trdichtung,

damit hygienekritische Ablagerungen ausgeschlossen

sind. Trffnungswinkel ca. 130 .



Verschluss

ausgefhrt als Vorreiber, Anzahl: 2 Stck.

Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte,

damit eine leichte Reinigung und Desinfektion mglich

ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu ffnen.



Dichtung

mit einem spaltfreien bergang zwischen Tr und

Gehuse, frei von Hinterschnitten und Totrumen.

Dies gewhrleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schdlicher Mikroorganismen.

Material: Silikon mit einer hheren Bestndigkeit

gegenber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flssigkeiten.

Einfrbung: blau, somit als Fremdkrper nach evtl.

Beschdigungen klar von Lebensmitteln zu

unterscheiden und besser identifizierbar.

Die Dichtung ist auswechselbar ausgefhrt, damit ein

schneller und kostengnstiger Austausch nach

Beschdigungen mglich ist.



Montageplatte

aus Stahlblech, verzinkt.

Abmessung: B x H 549 x 570 mm.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberflche

rundum komplett geschlossen, somit prventive

Vermeidung eines Hygienerisikos durch unntig

nachtrglich installierte Abdichtungen. Gehuse und

Tr mit Strichschliff Korn 400, Oberflchen-Rautiefe

RA < 0,8 m.



Schutzart

IP 66 nach EN 60 529



Konformitten

.,,Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600

.,,CE



Zertifikate

BG-Prfbescheinigung (BG-PRFZERT, Hygiene geprft)

gem Hygieneanforderungen aus:

.,,GS-NG 2: Prfgrundstze fr Nahrungsmittelmaschinen

10/99

.,,GS-NG 5 bergreifende Prfgrundstze fr

Hygieneanforderungen 04/95

.,,Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus

dem Gerte- und Produktsicherheitsgesetz (speziell

Maschinenverordnung 9. GPSGV)

.,,DIN EN 1672-2 : 2005-07



Abmessungen

Breite: 610 mm

Hhe vorn: 650 mm

Hhe hinten: 769 mm

Tiefe: 210 mm



Lieferumfang

Gehuse im oben beschriebenen Umfang,

Montageanleitung



Erhltliches Zubehr

Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird

empfohlen, hygienegerecht gestaltetes Zubehr

einzusetzen, dies gilt insbesondere fr Aufhngung

mit Wandabstand, Aufstellung und Kabeleinfhrung.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintrig   HD 1310600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
