Ausschreibungstext fr Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66


Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66



Gehuse: Vollisoliert nach VDE 100  7, aus 2,5 - 3,5

mm schlagfestem, glasfaserverstrktem und ungesttigem

Polyester, selbstverlschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94

VO, temperaturbestndig zwischen -30 und 80C,

Farbton hnlich RAL 7032, berlackierbar, doppelte

Abdichtung an Trober- und -unterkante, angepresste

Nockenreihe fr Einpressmuttern in der Rckwand im 25

mm-Raster nach DIN 43 660 fr Innenmontage, angepresste

C-Profile fr Montageplatten-Tiefenverstellung.

Tr: mit eingeschumter Dichtung, Trffnungswinkel

130 nach VDI, Vorreiberverschlu mit Doppelbarteinsatz

nach DIN 43668. Eingepresste Nocken fr Innenmontage.

Montageplatte: 2.0 bzw. 3.0 mm Stahlblech, verzinkt.

Zubehr: Verschlusysteme, Schaltplantaschen

Wandbefestigungen, Wrmetauscher, Filterlfter,

Heizungen, Einpremuttern, Montageplattentiefenv

Montagezubehr

Auenabmessung (B x H x T): 250 x 350 x 150 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66   KS 1432600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
