Ausschreibungstext fr Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster


Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster



Schutzart IP 56

Gehuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5

mm schlagfestem, glasfaserverstrktem und ungesttigtem

Polyester, selbstverlschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94

VO, temperaturbestndig zwischen -30 und 80C,

Farbton hnlich RAL 7035 berlackierbar, doppelte

Abdichtung an Trober- und -unterkante, angepresste

Nockenreihe fr Einpressmuttern in der Rckwand im 25

mm-Raster nach DIN 43660 fr Innenmontage, angepresste

C-Profile fr Montageplatten-Tiefenverstellung.

Tr: mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm

(schlagfestem) Acrylglas, mit eingeschumter Dichtung,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Eingepresste Nocken

fr Innenmontage.

Montageplatte: 2,5 mm Stahlblech, verzinkt

Zubehr: Verschlusysteme, Schaltplantaschen,

Wandbefestigungshalter, Wrmetauscher,

Montageplattentiefenverstellung, Filterlfter,

Heizungen, Montagezubehr, Einpremuttern

Auenabmessung (B x H x T): 800 x 1000 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster   KS 1479500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
