Ausschreibungstext fr Klemmengehuse ohne Flansch (120 mm tief)


Klemmengehuse ohne Flansch (120 mm tief)



Schutzart IP 66

Gehuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus

einem Stck gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne an der Deckelffnung, Rckwand mit

gesenkten Bohrungen fr Wandbefestigungshalter, Deckel

aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,

eingeschumter Spezialdichtung, mit

Schutzleiteranschlu im Deckel und Gehuse, mit

beidseitigen Querleisten,mit Montagebohrungen, mit

Spezialkunststoffbuchse fr Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben und als Fhrung des Schraubendrehers.

Zubehr: Gehuseschnellverschlu, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032 kieselgrau Struktur

elektrostatisch pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 800 x 400 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klemmengehuse ohne Flansch (120 mm tief)   KL 1513210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
