Ausschreibungstext fr Edelstahl-Klemmengehuse ohne Flansch


Edelstahl-Klemmengehuse ohne Flansch



(80/120 mm tief), Schutzart IP 66

Gehuse: in 1,25 mm Edelstahlausfhrung 1.4301

rostfrei, Korpus aus einem Stck gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an der

Deckelffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl,

aufliegend, mit eingeschumter Spezialdeckeldichtung,

mit Schutzleiteranschlu im Deckel und Gehuse, mit

beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehuse

mit Spezial-Kunststoffbuchsen fr Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben und als Fhrung des Schraubendrehers.

Zubehr: Gehuseschnellverschlu, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflchenausfhrung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Edelstahl-Klemmengehuse ohne Flansch   KL 1521010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
