Ausschreibungstext fr Klemmengehuse mit Flansch (120 mm tief)


Klemmengehuse mit Flansch (120 mm tief)



Schutzart IP 55

Gehuse: stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus

einem Stck gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne in der Deckelffnung. Rckwand mit

gesenkten Bohrungen fr Wandbefestigungshalter, mit

Flanschffnungen und Stahlblechflanschplatten, mit

Dichtungen und Befestigungsmaterial. Deckel aus

Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,

eingeschumter Spezialdeckeldichtun mit

Schutzleiteranschlu. Gehuse mit beidseitigen

Querleisten, mit Montagebohrungen, mit

Spezialkunststoffbuchse fr Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben Gehuse:1,38 mm Deckel:1,25mm

Zubehr: Gehuseschnellverschlu, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau , Struktur

elektrostatisch pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 600 x 300 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klemmengehuse mit Flansch (120 mm tief)   KL 1538310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
