Ausschreibungstext fr Elektro - Box Schutzart IP 66


Elektro - Box Schutzart IP 66



Gehuse:

stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus

1,38 mm

Stahlblech, aus einem Stck gekantet und geschweit,

mit

umlaufender Schutzrinne an der Trffnung, Rckwand mit

ge-

senkten Bohrungen fr Wandbefestigungshalter.

Tren:

1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschumter

Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180

ffnungswinkel,

Vorreiberverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.

Montageplatte:

2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehr:

Verschlusysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbnder

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,

lichtgrau

Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 150 x 300 x 80 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektro - Box Schutzart IP 66   EB 1545500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
