Ausschreibungstext fr Elektro - Box Schutzart IP 66


Elektro - Box Schutzart IP 66



Gehuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus

bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stck

gekantet und geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an

der Trffnung, Rckwand mit gesenkten Bohrungen fr

Wandbefestigungshalter.

Tren: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren,

180 ffnungswinkel, Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehr: Verschlusysteme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 300 x 400 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektro - Box Schutzart IP 66   EB 1556600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
