Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55



Gehuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

Korpus 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stck gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an der

Trffnung. Bodenbleche zweigeteilt, herausnehmbar,

untereinander austauschbar und verschiebbar. Dach

vorbereitet zum Transport mit Kransen.

Tren: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschumter

Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten,

verschraubten Scharnieren, wechselbar von Rechts- auf

Links-scharnierung (nicht bei 1200 mm breiten

Schrnken). ffnungswinkel 120 nach VDI, austauschbar

auf 180. Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Zubehr: Verschlusysteme, Kunststoff-Flanschplatte,

Schwenkrahmen Erdungsbnder, Schaltplantaschen, Sockel,

180 Scharniere Trarretierung, Sichtfenster, Tableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 600 x 1200 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55    1646210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
