Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55



Gehuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

Korpus 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stck gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an der

Trffnung. Bodenbleche zweigeteilt, herausnehmbar ,

untereinander austauschbar und verschiebbar. Dach

vorbereitet zum Transport mit Kransen.

Tren: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschumter

Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten,

verschraubten Scharnieren, wechselbar von Rechts- auf

Links-scharnierung (nicht bei 1200 mm breiten

Schrnken). ffnungswinkel 120 nach VDI, austauschbar

auf 180. Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, auf Stehbolzen

tiefenverstellbar, in RAL 2000 tauchgrundiert.

Zubehr: Verschlusysteme, Kunststoff-Flanschplatte,

Schwenkrahmen Erdungsbnder, Schaltplantaschen, Sockel,

180 Scharniere Trarretierung, Sichtfenster, Tableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1200 x 1200 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55    1652800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
