Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55



Gehuse: Stahlblechkonstruktion, geschweit aus 1,5 mm

Stahlblech, mit vorn umlaufender Schutzrinne. Rckwand

mit Bohrungen fr Wandbefestigung und abgedichtete

Flanschplatte im Bodenblech. Eingebauter Schwenkrahmen

aus 1,5 mm Stahlblech mit

Sichttr: 3 mm Acrylglas in dunkelbraun eloxiertem

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren.

Schlieung seitlich durch Kunststoffhandgriff mit

Sicherheitseinsatz (3524 E Schlieung).

Zubehr: Gleitschienen, Kunststoff-Flanschplatten,

Wandbefestigungshalter, Erdungsbnder, Wrmetauscher,

Filterlfter, Baugruppentrger,

Elektronik-System-Zubehr

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Poyester Pulver RAL 7032 kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 600 x 369 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55   EL 1920200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
