Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke


Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem 600 mm breiten Netzwerkschrank montieren. Der Einbausatz wird

am 25 mm DIN-Maraster befestigt und ist abgestuft im

25 mm Raster in der Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der

Einbausatz im 25 mm Raster hhenverstellbar. Der ffnungswinkel des Schwenkrahmen betrgt 130



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke   SR 1994200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
