Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke


Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem

800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich montieren. Der

Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maraster befestigt und

ist abgestuft im 25 mm Raster in der Tiefe zu

verstellen. Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im

Netzwerkschrank befestigt, ist der Einbausatz im 25 mm

Raster hhenverstellbar. Der ffnungswinkel des

Schwenkrahmen betrgt 130



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke   SR 1995235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
