Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke


Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem 800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich oder mittig montieren.

Der Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maraster befestigt und ist abgestuft im 25 mm Raster in der Tiefe zu verstellen.

Wird der Schwenkrahmen im Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der Einbausatz im 25 mm Raster hhenverstellbar.

Der ffnungswinkel des Schwenkrahmen betrgt 180



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke   SR 1997200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
