Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke


Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke



Mit dem Einbausatz lassen sich Schwenkrahmen in einem

800 mm breiten Netzwerkschrank seitlich oder mittig

montieren. Der Einbausatz wird am 25 mm DIN-Maraster

befestigt und ist abgestuft im 25 mm Raster in der

Tiefe zu verstellen. Wird der Schwenkrahmen im

Teilausbau im Netzwerkschrank befestigt, ist der

Einbausatz im 25 mm Raster hhenverstellbar. Der

ffnungswinkel des Schwenkrahmen betrgt 180.



Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Schwenkrahmen in Netzwerkschrnke   SR 1997235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
