Ausschreibungstext fr Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



6 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweit aus Vierkantrohren

und dreifach abgekantetem Tragprofil.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Fr Schrankbreite: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 1998235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________